arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SZKU 250 類似のイラスト

SZKU 250

汎用クロージョー

ID 139302

SZKU 250, 汎用クロージョー

特長:
  • セレーション: タングと溝
  • 溝幅: 12 mm
  • パス幅: 20 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲をお知りになりたいですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ 汎用クロージョー
セレーション タングと溝
スロット幅 N [mm] 12.0
タブ幅 S [mm] 20.0
幅 B [mm] 30.0
高さ H [mm] 55.0
高さ H1 [mm] 50.0
長さ L [mm] 78.0
クランプ深さ T [mm] 25.0
スレッドワークストップ G M6
穴間隔 b [mm] 40.0
ネジ M12
材質 鋼 16MnCr5、表面焼き入れ
m/セット [kg] 1.6