SBM-ST 211
Verzahnte Stangen aus Stahl
Ident.-Nr. 112181
SBM-ST 211, Verzahnte Stangen aus Stahl
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 21 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Entdecken Sie weitere verzahnte Stangen in verschiedenen Höhen und Breiten, erhältlich in Aluminium oder Stahl. Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Product group | Serrated bars made of steel |
|---|---|
| Serration | 1/16" x 90° |
| Slot width N [mm] | 21.0 |
| Width B [mm] | 50.0 |
| Height H [mm] | 80.0 |
| Length L [mm] | 420.0 |
| Material | Steel 16MnCr5 suitable for case hardening |
| m/piece [kg] | 12.7 |