SP-HB 400-500
Harde, vertande bovenste klemmen
ID 125105
SP-HB 400-500, Harde, vertande bovenste klemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 3/32" x 90°
- Breedte van de groef: 25.5 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technické údaje
| Productgroep | Harde, vertande bovenste klemmen |
|---|---|
| Vertanding | 3/32" x 90° |
| Sleufbreedte N [mm] | 25.5 |
| Breedte B [mm] | 57.5 |
| Hoogte H [mm] | 73.0 |
| Lengte L [mm] | 160.0 |
| Klemdiepte T [mm] | 22.0 |
| Gatafstand a [mm] | 43.1 |
| Gatafstand b [mm] | 42.0 |
| Gatafstand c [mm] | 42.0 |
| Schroeven | M18 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/set [kg] | 9.81 |