SP-HB-M 400-500/4
硬化焼き入れ段付きトップジョー
IDnr. 1457323
SP-HB-M 400-500/4, 硬化焼き入れ段付きトップジョー
特長:
特長:
- セレーション: モジュール 2
- 溝幅: 25.5 mm
- デリバリーユニット: 1 セット = 4 点入り
- 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Technické údaje
| 製品グループ | 硬化焼き入れ段付きトップジョー |
|---|---|
| セレーション | モジュール 2 |
| スロット幅 N [mm] | 25.5 |
| 幅 B [mm] | 57.5 |
| 高さ H [mm] | 73.0 |
| 長さ L [mm] | 159.1 |
| クランプ深さ T [mm] | 22.0 |
| 穴間隔 a [mm] | 38.3 |
| 穴間隔 b [mm] | 42.0 |
| 穴間隔 c [mm] | 42.0 |
| ネジ | M20 |
| 材質 | 鋼 16MnCr5、焼き入れ |
| m/セット [kg] | 13.6 |