PAL A 399 x 159
Paletes de fixação sem dispositivos de fixação
ID 471025
Padrão de fixação de paletes
Características do produto:
Características do produto:
- Parte superior para acabamento do cliente
- Pinos de fixação inferiores de duas vias SPx 40
- Dimensões: 399 x 159 x 25 mm
- Material: Alumínio
- Paralelismo plano: 0.05 mm
- Peso: 5.1 kg
Technical details
| Comprimento [mm] | 399.0 |
|---|---|
| Largura [mm] | 159.0 |
| Altura H [mm] | 25.0 |
| Material | Alumínio |
| Paralelismo plano [mm] | 0.05 |
| Peso [kg] | 5.1 |
Escopo de fornecimento
Paletes de fixação, pinos de fixação, alças de alumínio