MTTA HSK-A 63 MK2x120
タング付き モールステーパー取付け
ID 23000519
MTTA HSK-A 63 MK2x120, Werkzeughalter
- Morsekegelaufnahmen mit Austreiblappen
- Baureihe: Morsekegelaufnahmen mit Austreiblappen
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Morsekegel: MK 2
- Auskraglänge: 120 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm gemessen vom Kegel zum Innenkegel
- Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | Morsekegelaufnahmen mit Austreiblappen |
|---|---|
| Baureihe | Morsekegelaufnahmen mit Austreiblappen |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| MK-Größe | MK 2 |
| D2 [mm] | 32.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 120 mm / 4.7" |
| L4 [mm] | 94.0 |
| Gewicht [kg] | 1.14 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Zur Aufnahme von Morsekegelwerkzeugen mit Austreiblappen nach DIN 228B.
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm gemessen vom Kegel zum Innenkegel
Wuchtgüte
G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich