BSWS-A 300
Rychlovýměnný systém čelistí
ID 303036
Kolík adaptéru systému rychlé výměny čelistí BSWS-PGZN-plus, Velikost: 300, Rozhraní prstu: PGN-plus 300
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
- Délka: 69 mm
Technické údaje
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.41 |
|---|---|
| Počet podle ident. čísla | 2.0 |
| Materiál adaptéru BSWS | 42CrMo4+QT |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 130.0 |
| Max. přípustný moment zatížení My [Nm] | 1220.0 |
| Max. příp. síla Fx [N] | 12430.0 |
Rovnoměrnost výšky BSWS-B je +/- 0,05 mm a přesnost výměny horní čelisti ve spojení s BSWS-A je +/-0,02 mm.
Obecné pokyny k řadě
Limity zatížení
Max. přípustný moment zatížení vyplývající z délky prstu, síly a vyskytujících se zátěží vyplývajících ze zrychlení/momentů nesmí být překročen. Totéž platí pro max. přípustnou sílu Fx. Bez ohledu na to je nutné dodržet maximální přípustnou délku prstů a hodnoty přípustného zatížení použitého chapadla.
Uzamčení
Uzamykací plochy musí zůstat bez maziva a oleje.
Materiál čepu adaptéru
Ocel
Spouštění
Manuálně pomocí imbusového klíče
Záruka
24 měsíců
Rozsah dodávky
Základna a adaptér zvlášť v různých množstvích, bezpečnostní informace (návod pro konkrétní výrobek je k dispozici online)