arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KA BG08-L 3P-0500-PNP Podobné zobrazení

KA BG08-L 3P-0500-PNP

kabel

ID 301623

Připojovací kabely, Velikost připojení: M8, Rovná zásuvka

  • Přepínací typ: PNP
  • Připojení: M8
  • Počet vodičů: 3
  • Délka kabelu: 5 m
  • Max. proud: 3 A
Montáž na straně snímače Rovná zásuvka
Závit na boku snímače M8
Úhlový konektor na straně snímače [°] 0
Montáž na straně ovládací skříně holé konce vodičů
Úhlový konektor na straně rozvaděče [°] 0
Délka kabelu [m] 5.0
Počet vodičů 3.0
Průřez vodiče [mm²] 0.25
Vlastní hmotnost [kg] 0.18
Max. proud vodičem [A] 3.0
Max. proud [A] 3.0