KA GLN0804-IO-00500-A
kabel
ID 1310375
Připojovací kabel pro napájení/signály – vhodný pro energetický řetěz a pro torzní námahu, zdířka M8, přímá, Velikost připojení: M8, Rovná zásuvka
- Připojení: M8
- Počet vodičů: 4
- Délka kabelu: 5 m
- Max. proud: 4 A
Technické údaje
Montáž na straně snímače | Rovná zásuvka |
---|---|
Závit na boku snímače | M8 |
Úhlový konektor na straně snímače [°] | 0 |
Montáž na straně ovládací skříně | holé konce vodičů |
Úhlový konektor na straně rozvaděče [°] | 0 |
Délka kabelu [m] | 5 |
Počet vodičů | 4 |
Průřez vodiče [mm²] | 0.34 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.11 |
Max. proud vodičem [A] | 4 |
Max. proud [A] | 4 |