KBU-M12L-G
Zástrčky/zdířky a nastavitelná pouzdra
ID 1502044
Konektor, Velikost připojení: M12
- Připojení: M12, kódování L
- Počet vodičů: 4
- Max. proud: 0.5 A
Technické údaje
Závit na boku snímače | M12, kódování L |
---|---|
Úhlový konektor na straně snímače [°] | 0 |
Montáž na straně ovládací skříně | holé konce vodičů |
Úhlový konektor na straně rozvaděče [°] | 0 |
Počet vodičů | 4 |
Průřez vodiče [mm²] | 2.5 |
Max. proud vodičem [A] | 0.5 |
Max. proud [A] | 0.5 |