arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GSM-P 32-IS-E-180 Illustration similar

GSM-P 32-IS-E-180

Rotary gripping module with parallel gripper

ID 303832

Rotary gripping module with parallel gripper GSM-P, Size: 32, pneumatic, with gripping force maintenance: IS, End position damping: Elastomer

  • Stroke per jaw: 4 mm
  • Angle of rotation: 180 °
  • Opening force: 48 N
  • End position adjustability: 180 °
  • Torque: 0.35 Nm
Stroke per jaw [mm] 4.0
Opening force [N] 48.0
Min. spring force [N] 15.0
Torque [Nm] 0.35
Angle of rotation [°] 180
End position adjustability [°] 180.0
Damping for swiveling Elastomer
Recommended workpiece weight [kg] 0.2
Air consumption for gripping [cm³] 4.0
Air consumption for swiveling [cm³] 15.0
Weight [kg] 0.42
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Max. operating pressure [bar] 6.5
Min. operating pressure for gripping [bar] 4.0
Min. operating pressure for swiveling [bar] 3.5
Closing time [s] 0.04
Opening time [s] 0.03
Swiveling time with medium-sized attached load** [s] 0.18
Max. permissible finger length [mm] 32.0
Max. permissible weight per finger [kg] 0.04
Max. permissible inertia of the set-up [kgmm²] 65.0
IP protection class 30
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Repeat accuracy for gripping [mm] 0.02
Repeat accuracy for swiveling [°] 0.1
Length X [mm] 40.0
Width Y [mm] 47.0
Height Z [mm] 112.5
Moment Mx max. [Nm] 1.5
Moment My max. [Nm] 1.0
Moment Mz max. [Nm] 3.0
Max. axial force Fz max. [N] 105.0
*Swiveling time at an average attachment load, which is equivalent to half of the max. perm. mass moment of inertia of the design. It can be run without throttling for the rotary movement.

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Tempi di chiusura, apertura e rotazione
I tempi di chiusura e apertura sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di rotazione sono i tempi di movimento puro della parte rotante. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Carico medio della struttura
Deve rappresentare un carico tipico. Viene definito come la metà del momento di inerzia massimo possibile, che può essere ruotato senza strozzamenti, urti e saltellamenti, con carico centrale e asse di rotazione verticale.

Principio di funzionamento
Combinazione di azionamento alette di rotazione e pistone

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, viti per fissaggio laterale, sfere in acciaio per regolazione dell'angolo di rotazione, istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P