arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MMSK 22-PI2-S-NPN-SA 图片仅供参考

MMSK 22-PI2-S-NPN-SA

可编程磁开关

ID 301189

可编程磁开关 MMS 22-PI2, 带侧向电缆出口的版本, 示教功能, C 型槽

  • 开关点数量: 2
  • 切换类型: NPN
  • 闭合装置
  • 电缆长度: 200 cm
  • 电气接头: 明线束
  • 额定电压: 24 V
测量原理 磁性
开关功能 闭合装置
开关类型 NPN
开关点数量 2
示教功能
典型开关时间 [s] 0.001
最大合闸频率 [Hz] 1000.0
最低环境温度 [°C] -20.0
最高环境温度 [°C] 80.0
传感器 LED 显示器
电压类型 DC
额定电压 24.0
最小工作电压 10.0
最大工作电压 30.0
断电 [V] 2.0
最大合闸电流 25.0
短路保护
极性反转保护
外壳材料 PA
电缆连接器/电缆终端 明线束
电缆长度 L [cm] 200.0
电缆直径 D [mm] 2.55
电缆设计(电线横截面/电线数量) 4x 0,05mm2
电缆护套材料 聚氨酯
最小弯曲半径(动态) [mm] 25.5
最小弯曲半径(静态) [mm] 12.75
重量 [kg] 0.04
防护等级 IP(传感器,已插接) 67
防护等级 III
带侧向电缆出口的版本
* 经测试的切削乳化液:r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 和 Oemeta 760 (1008339)。

产品系列的常规说明

必须始终搭配 SCHUNK 专用传感器监控 SCHUNK 抓取和旋转模块、线性模块和机器人附件组件,因为这些部件彼此之间已实现最优匹配。

传感器和产品之间的协调受一系列参数影响,其中包括磁体强度和类型、间隙、磁体和传感器之间的间距及其材料,以及传感器的校准情况和灵敏度。

将其他制造商的传感器装配到SCHUNK产品中,可能会影响部分功能。我们亦不能保证其他制造商传感器功能正常或安全性。

由于传感器精度较高,示教温度和工作温度差不能超过 30 K。

外壳材料
PA

电缆涂层材料
聚氨酯

安装
夹持在传感器槽内,采用内六角螺钉固定

保修期
24 个月