arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
THL plus 600 Z-B

THL plus 600 Z-B

Lunettes avec vérin arrière

ID 825813

Lunette standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2024-06-30
Caractéristiques des produits :
  • Lunette auto-centrante
  • Actionnement hydraulique
  • Lubrification centralisée
  • Galets sphériques
Caractéristiques techniques :
  • Plage de serrage: 125 - 460 mm
  • Force de serrage max. par galet: 25 kN
  • Pression d'actionnement: 8 - 60 bar
  • Précision de centrage: < 0.06 mm
  • Répétabilité: < 0.02 mm
  • Vitesse de circonférence maxi.: 400 m/min
  • Poids: 360 kg
Type of lubrication Central lubrication
Rollers spherical
Min. clamping Ø [mm] 125.0
Max. clamping Ø [mm] 460.0
Min. operating pressure [bar] 8.0
Max. operating pressure [bar] 60.0
Max. clamping force per roller [kN] 25.0
Centering accuracy [mm] < 0.06
Repeat accuracy [mm] < 0.02
Max. circumferential speed [m/min] 400.0
Weight [kg] 360.0