Nosné čelisti RAPIDO
Nosné čelisti systému rychlé výměny čelistí RAPIDO
Systém pro rychlou výměnu čelistí RAPIDO umožňuje výměnu čelisti v řádech vteřin bez použití jakýchkoliv nástrojů. Zkracuje dobu pro nastavení celé sady čelistí na méně než 60 vteřin. Různé upínací průměry, neobrobené a hotové díly lze upínat jednoduše a v nejkratších časech procesně spolehlivým způsobem. Uživatelsky příjemné, rychlá manipulace dokonce i u svislých sklíčidel a příprava bez potřeby přestavení nosné čelisti.
Díky broušeným rozhraním systém dosahuje opakovatelnou přenost výměny max. 0,02 mm. Dvojité uzamykání zajišťuje maximální bezpečnost i v upnutém stavu.
RAPIDO lze s odpovídajícím rozhraním používat na sklíčidle SCHUNK i osazené na stávajícím sklíčidle pomocí mezičelisti.
Díky broušeným rozhraním systém dosahuje opakovatelnou přenost výměny max. 0,02 mm. Dvojité uzamykání zajišťuje maximální bezpečnost i v upnutém stavu.
RAPIDO lze s odpovídajícím rozhraním používat na sklíčidle SCHUNK i osazené na stávajícím sklíčidle pomocí mezičelisti.
Description
Vorteile – Ihr Nutzen
- Werkzeugloser Spannbackenwechsel in weniger als 60 Sekunden
- Voll automatisierbar
Der Backenwechsel kann mit RAPIDO komplett automatisiert werden. Vier standardisierte Bohrungen in den Wechselbacken sorgen für prozesssicheres Rüsten durch Formschluss. - Produkteigenschaften
- Werkzeugloser Backen-Schnellwechsel
- Voll automatisierbar
- Kompletter Backenwechsel in unter 60 Sekunden
- Innen- und Außenspannung möglich
- Nachrüstbar für alle gängigen Drehfutter
- Wechselwiederholgenauigkeit 0,02 mm
- Umfangreiches Rohlingskonzept