arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KS-H-LH

KS-H-LH

Hydraulic long stroke vise
Compact, hydraulically actuated long stroke vise with integrated path measurement, perfectly suitable for flexible direct loading.

Vantagens – Seus benefícios

  • Perfeitamente adequado para automação
    Graças à atuação hidráulica e à medição de trajetória integrada
  • Curso de fixação hidráulica longo de 110 mm
    Alta flexibilidade em relação ao tamanho da peça de trabalho
  • Casa de força com força de fixação de 40 kN por castanha
    Para fixação à prova de vibração em um processo confiável, mesmo com superfícies de fixação mínimas
  • Máxima flexibilidade na gama de sistemas e castanhas de sobrepor
    Graças a um portfólio único no mercado
  • Ampla gama de aplicações
    Adequado para usinagem de peças brutas e acabadas
  • Controle flexível da morsa de curso longo
    Através de conexões laterais e inferiores
  • Comissionamento simples e integração rápida
    Em todos os sistemas de barramento de campo comuns, graças à interface IO-Link
  • Completamente encapsulado
    Oferece proteção ideal contra lubrificante de refrigeração e aparas
  • Interface VERO-S
    Gama versátil de combinações devido ao sistema modular VERO-S para tempos de preparação ainda mais curtos.

Opções e informações especiais

  • Carregamento direto flexível com morsa hidráulica compacta de curso longo com medição de caminho integrada
    O tópico de carregamento de máquinas está se tornando cada vez mais um componente central da manufatura competitiva. Com a nova morsa hidráulica de curso longo KONTEC KS-H-LH, a SCHUNK está expandindo seu portfólio de produtos nesta área com um componente elementar. Com uma faixa de fixação de 20 a 345 mm e um curso de fixação hidráulica de 110 mm, peças de trabalho de diferentes tamanhos podem ser inseridas ou trocadas automaticamente. Com uma força de fixação de 40 kN por castanha, a morsa oferece bastante potência para que as peças possam ser fixadas em um processo confiável e protegidas contra vibração, mesmo com superfícies de fixação mínimas. Dependendo dos requisitos do cliente e da aplicação, a morsa de curso longo pode ser equipada com ou sem um sistema de medição de curso e transferência pneumática de mídia para a castanha do sistema.