arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PSC Ø12h6-M12-50

PSC Ø12h6-M12-50

Accessori sistemi di serraggio diretto dei pezzi, standard

ID 1398388

Accessori sistemi di serraggio diretto dei pezzi, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Vite calibrata
  • Per il fissaggio di un perno di serraggio senza collare
Dati tecnici:
  • Diametro testa: 18 mm
  • Diametro di fissaggio: 12h6
  • Filetto : M12
  • Lunghezza delle viti: 50 mm
  • Peso: 0.1 kg
Diametro testa [mm] 18.0
Diametro di fissaggio 12h6
Filetto M12
Lunghezza delle viti [mm] 50.0
Peso [kg] 0.1

La fornitura comprende
Vite calibrata