arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SBS-S-C2 260 Vergelijkbare illustratie

SBS-S-C2 260

Accessoires klauwplaten standaard

ID 8705189

Accessoires klauwplaten standaard

Productkenmerken
  • Beschermhuls met spuitkoppen
  • Om de kinematiek van de klemplaat te beschermen tegen het binnendringen van spaanders en koelvloeistof
  • De koelvloeistof kan rechtstreeks op het werkstuk worden aangebracht door middel van een geïntegreerd sproeimondstuk
  • Geschikt voor: ROTA NC(-F) plus 2 260-85
Technische gegevens
  • Diameter: 32 mm
  • Gewicht: 2.7 kg
ØA [mm] 86.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 48.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 47.0
ØG [mm] 67.0
H M6x10
Weight [kg] 2.7