SHA-125-000-000
Manual change system
ID 310451
This product has been discontinued and is no longer available.
Alternative products:
Manual change system SHS, Size: 125, Manual change adapter, manual
- No. of fluid feed-throughs: 12
- Force Fz max.: 3000 N
- Max. total payload: 58 kg
Technical details
| Empfohlenes Handlinggewicht [kg] | 58.0 |
|---|---|
| Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.02 |
| Eigenmasse [kg] | 1.2 |
| Max. Abstand beim Verriegeln [mm] | 1.0 |
| Anzahl Pneumatikdurchführungen | 12.0 |
| Radial nutzbare Durchführungen | 12.0 |
| Teilkreisdurchmesser [mm] | 125.0 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Durchmesser D [mm] | 160.0 |
| Höhe Z [mm] | 28.0 |
| Anschraubbild | J |
| Max. dynamisches Moment Mx/My [Nm] | 478.0 |
| Max. dynamisches Moment Mz [Nm] | 465.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 960.0 |
| Moment My max. [Nm] | 960.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 2325.0 |
| max. statische Zugkraft Fz [N] | 3000.0 |
*Bitte beachten Sie, dass die Höhe von Wechselkopf (ZK) und Wechseladapter (ZA) unterschiedlich sind. Die Summe stellt die Gesamthöhe eines gekoppelten Wechselsystems dar.
Dimensionen und max. Belastungen
Dimensionen und max. Belastungen
Es handelt sich hierbei um die max. Summe aller Belastungen, die auf das Wechselsystem wirken dürfen, um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten.
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
启动
通过锁定杆手动操作
工作原理
通过旋转锁定杆,锁定和解锁头部和转接板。
介质传输
通过电模块和/或流体模块选配已集成气通道。
外壳
外壳由高强度硬化涂层铝合金制成所有功能部件均由硬化钢制成
保修期
24 个月