KSC-F 160-480
Etau de serrage de base
Ident.-Nr. 432620
Étau serrage simple standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Sans mors
- Compatible VERO-S
- Dimensions: 160 x 480 x 70 mm
- Force de serrage max.: 50 kN
- Couple de rotation max.: 120 Nm
- Poids: 28.5 kg
Technische Details
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Force de serrage max. [kN] | 50.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 120.0 |
| Poids [kg] | 28.5 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage avec notice d'utilisation ; sans mors, sans clé dynamométrique