arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCR-A 250 Z220-SV90°

ROTA NCR-A 250 Z220-SV90°

Plato para torno automático de 6 mordazas sellado

ID 1331058

Disponibilidad limitada
Plato automático para torno estándar sin paso de barra

Propiedades del producto:
  • Platos de compensación de 6 mordazas
  • Diseño sellado
  • Compensación pendular: 2+2+2 mordazas con oscilación por pares
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 14H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 8 mm
  • Carrera del pistón: 18.5 mm
  • Compensación pendular: ± 2 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 64 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 38 kN
  • Revoluciones máx.: 3000 1/min
  • Peso: 36 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 8 (Z220)
Denture 1/16" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 3000.0
Force de serrage max. [kN] 64.0
Force d'actionnement max. [kN] 38.0
Course/mors [mm] 8.0
Course du piston (H) [mm] 18.5
Dispositif pendulaire à compensation [mm] ± 2
Moment d'inertie [kgm²] 0.31
Poids [kg] 36.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T ou vis de fixation pour mors rapportés, mandrin vise de fixation, rondelle et manuel d'utilisation

Noter le diagramme force de serrage/ tr/min
Les mors marqués d'un * dans le diagramme force de serrage/vitesse sont fixés à la version du mandrin avec compensation de la force centrifuge.