arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GWU-M 100-27 Podobné zobrazení

GWU-M 100-27

Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy

ID 1597018

Delivery time on request
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy

Vlastnosti produktu:
  • Podpora obrobku - šířka 100 mm
  • Pro umístění obrobků
Technické údaje:
  • Šířka: 100 mm
  • Výška: 27 mm
Šířka [mm] 100.0
Výška [mm] 27.0

Rozsah dodávky
1 sada podpěr obrobku