arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HM 6 Vergelijkbare illustratie

HM 6

Kleminserts

ID 184106

In stock
HM 6, Kleminserts
  • Hoogte H: 10 mm
  • Diameter D: 6 mm
  • Draad G: M3
  • Materiaal: Carbide insert met stalen behuizing
  • Leveringseenheid: 1 set = 10 stuks
Hoogte H [mm] 10.0
Diameter D [mm] 6.0
Diameter D1 [mm] 5.0
Draad G M3
Max. belastingskracht [kN] 4.5
Materiaal Carbide insert met stalen behuizing
Leveringseenheid 1 set = 10 stuks
De maximale belastingskrachtwaarden zijn geldig als alle vingers grijpen.