arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MCM Base 250 類似のイラスト

MCM Base 250

固定メンブレン

ID 1664781

交货期可咨询
固定メンブレン 標準

特長:
  • 高剛性固定メンブレン
  • 変形が少なく硬いワークの固定用
  • 適合タイプ: ROTA MEM 250
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø250 x 47.5 mm
  • 直径方向における最大伸び: 2.2 mm
  • 直径方向における開口ストローク: 1.3 mm
  • 直径方向の残りストローク: 0.9 mm
  • 重量: 5 kg
直径方向における最大伸び [mm] 2.2
直径方向における開口ストローク [mm] 1.3
直径方向の残りストローク [mm] 0.9
重量 [kg] 5.0

納品内容
固定メンブレン、固用ネジ