arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MCM Base 300 Illustration similar

MCM Base 300

Fixture membrane

ID 1664783

Fixture membrane standard

Product features:
  • Rigid fixture membrane
  • For clamping of low-deformation and stiff workpieces
  • Suitable for: ROTA MEM 300
Technical data:
  • Dimensions: Ø300 x 47.5 mm
  • Max. expansion in diameter: 2.2 mm
  • Opening stroke in diameter: 1.3 mm
  • Residual stroke in diameter: 0.9 mm
  • Weight: 6 kg
最大夹持直径 [mm] 2.2
直径方向张开行程 [mm] 1.3
直径方向行程余量 [mm] 0.9
重量 [kg] 6.0

标配范围
薄膜夹具、紧固螺钉