SP 250-1
N.º de identificação 194100
SP 250-1,
- Altura H: 13 mm
- Comprimento L: 29.5 mm
- Largura B: 18 mm
- Linha G: M6
Detalhes técnicos
| Höhe H [mm] | 13.0 |
|---|---|
| Länge L [mm] | 29.5 |
| Breite B [mm] | 18.0 |
| Gewinde G | M6 |