arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA FSW

ROTA FSW

卡盘快换系统
专利卡盘快速更换技术,可在不到三分钟的时间内快速更换动力车床卡盘,最大尺寸达到 630 mm。

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Futterschnellwechselsystem
    Minimierung der Rüstzeiten und Rüstkosten
  • Betätigung über nur eine Schraube
    Einfache und bedienerfreundliche Handhabung
  • Positionierung über Flexkegel
    Einfachstes Fügeverhalten bei einer Rundlaufwiederholgenauigkeit < 0,01 mm
  • Patentierter Antrieb
    Dadurch extrem steife Spannung ohne Vibrationen
  • Geringe Bauhöhe
    Erweitert den Arbeitsraum Ihrer Maschine
  • Flexadapter mit großem Durchlass
    Ermöglicht die Bearbeitung von großen Rohmaterial-Durchmessern
  • Anzeige des Spannzustandes
    Maximale Bediensicherheit
  • Für Innen- und Außenspannung geeignet
    Universell und flexibel einsetzbar
  • Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
    Hohe Rundlauf- und Wechselwiederholgenauigkeit

Optionen und spezielle Informationen

  • Vielseitig nutzbar und nachrüstbar
    Das SCHUNK Futterschnellwechselsystem kann an fast allen Drehmaschinen nachgerüstet werden. Es eignet sich sowohl für Hand- als auch für Kraftspannfutter. Deren Betätigungskraft und maximale Drehzahl bleiben in vollem Umfang erhalten. Aufgrund der geringen Bauhöhe sind die Einschränkungen beim Bauraum minimal.
  • Mit seiner großen Durchgangsbohrung ist das SCHUNK ROTA FSW auch für den Einsatz in modernen Drehzentren geeignet. Bereits vorhandene Spannmittel lassen sich mit geringem Aufwand an das System anpassen und weiter verwenden.