TRIBOS-S SRE 20
Reduziereinsatz
Ident.-Nr. 201991
TRIBOS-S SRE 20, Reduziereinsatz
- Für Spanndurchmesser: Ø1/2"
- Länge L1: 45 mm
Technical details
| Für Spanndurchmesser | Ø1/2" |
|---|---|
| D2 [mm] | 20.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.4 |