SPA-VLK 75-M10
Accessories direct workpiece clamping systems, standard
ID 1398308
Accessori sistemi di serraggio diretto dei pezzi, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Estensione del perno di serraggio monopezzo
- Per la lavorazione di piccoli componenti
- Dimensioni: Ø80 x 75 mm
- Riduzione: 80/20 mm
- Filetto : M10
- Peso: 1.3 kg
Technical details
| Reduktion | 80/20 mm |
|---|---|
| Gewinde | M10 |
| Gewicht [kg] | 1.3 |
Lieferumfang
Plangripadapter