CC ER 11 Ø1/8"
ER 筒夹
IDnr. 1403939
CC ER 11 Ø1/8", ER 筒夹
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- 用于夹持直径: Ø1/8"
- 直径: 1/8"
- 长度 L1: 18 mm
- 回转精度: ≤ 0,005 mm
Technische gegevens
| For | ER 11 |
|---|---|
| For clamping diameter | Ø1/8" |
| D1 min. [mm] | 2.675 |
| D1 max. [mm] | 3.175 |
| D2 [mm] | 11.0 |
| D3 [mm] | 11.5 |
| L1 [mm] | 18.0 |
| Weight [kg] | 0.006 |
ER collet standard DIN ISO 15488-B