描述
利点と特長
- 多種多様なバリエーションモデル
したがって、空圧式クランピングブロックの最も豊富でかつ最もパワフルな標準範囲で、最高の柔軟性を確保します - スプリング力による外径クランプの力増幅
重金属の切削作業のための把持力の増加、および保管中のスプリングテンションの維持 - 特許取得の動圧によるベースジョー位置モニタリング機能
バイスが開いているかクランプされているかがわかります - ベースジョーを介したワーク有無制御
クランピングブロックの自動ローディングを可能にします - 誘導ジョーモニタリング
バイスが開いているかクランプされているかがわかります - 最高の品質要求に応える高精度ウェッジフッククランピングブロック
卓越した加工結果を実現 - 理想的な外部輪郭を持つ正方形デザイン
側面への最高のアクセス性で、2 回のセットアップでの 6 面加工に最適 - ウェッジフック機構で高効率をサポート
高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ - タング、溝、および精密セレーション式のベースジョーがデュアルインターフェースとして標準
システムジョーの高い適応性 - 非常に長いベースジョーガイドを使用するため最適なジョーサポート
長い寿命と高い把持力を実現 - すべての機能部品面を焼き入れ・研磨
長寿命を実現
オプション、その他
- 標準バージョンで非常に幅広いバリエーションを備えたコンパクトな空圧式作動パワーハウス
TANDEM KSP3は、強力な空圧作動式クランピングブロックの略で、機械で空圧式が利用できる場合はいつでも、非常に幅広い用途があります。内蔵スプリングアセンブリによる外径クランプ中のモニタリング機能(特許取得済み)、動圧によるベースジョー位置のモニタリング機能(特許取得済み)、またはジョーによる空気制御の可能性は、新世代に含まれている追加機能のうちの3例にすぎません。特に自動化に関しては、これらはトレンドセッターです。 - 今後の開発における重要な側面は互換性であり、その結果、既存の KSP plus バイスは 1:1 で新型 KSP3 バイスによって置き換えられることができます 。実証済みの形状により、ワークへの機械主軸の最適なアクセスが可能になります。標準として、誘導ジョーモニタリングを使用してバイスを設計することもできます。