PZV
4-finger centric gripper
The multi-finger gripper for applications, in which two or three fingers are insufficient
Description
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Wytrzymała prowadnica wielozębowa
zapewniające precyzyjne chwytanie - Konstrukcja klinowo-hakowa
zapewnia przenoszenie dużej mocy i synchronizację chwytu - Zasilanie powietrzem przez przyłącze bezpośrednie lub przyłącza śrubowe bez użycia przewodów giętkich
do elastycznego zasilania ciśnieniem wszystkich systemów zautomatyzowanych - Rozbudowany program akcesoriów czujników
zapewniający uniwersalne możliwości kontroli i monitorowanie skoku
Opcje i informacje specjalne
- Rozmiary pośrednie dostępne na żądanie. Należy pamiętać, że chwyt czteropalcowy to pojęcie ogólne, czasem może nastąpić chwyt dwu- lub trójpalcowy.
- Obniżenie ciśnienia w przypadku dwupalcowej konfiguracji PZV 160 i 200
W przypadku zastosowania czteropalcowego chwytaka centrycznego PZV 160 i 200 jako (podwójnego) 2-palcowego chwytaka równoległego należy obniżyć ciśnienie do poziomu nieprzekraczającego 5 barów. - Zintegrowane przyłącze powietrza do przedmuchu
przeciwdziała wnikaniu pyłu do wnętrza chwytaka - Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi.