arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CELSIO HSK-A 100 Ø32x120 Ilustração semelhante

CELSIO HSK-A 100 Ø32x120

Porta-ferramentas termorretráteis

ID 208209

Plazo de entrega bajo petición
CELSIO HSK-A 100 Ø32x120, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas termorretráteis
  • Série: CELSIO
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 100
  • Diâmetro de fixação: 32 mm
  • Comprimento de projeção: 120 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 750 Nm
Technologia Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
Seria CELSIO
Złącze uchwytu narzędziowego HSK-A 100
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 12164-1
Średnica mocowania D1 32 mm
D2 [mm] 53.0
D6 [mm] 44.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 62.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 91.0
G M16x1
Min. moment obrotowy [Nm] 750.0
Masa [kg] 3.3
Bez chłodzenia peryferyjnego tak
Standardowa długość tak

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873

MQL (minimalna ilość smaru)
Budowa odpowiednia do operacji MQL dostępna na życzenie

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości

Śruba do wywarzania
Z gwintem na śruby do wyważania

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie