CELSIO SCAPTO C8 Ø14x85
ID 26002856
- Portaherramientas termorretráctil
- Serie: CELSIO
- Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C8
- Diámetro de sujeción: 14 mm
- Longitud de proyección: 85 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 180 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas termorretráctil |
---|---|
Serie | CELSIO |
Interfaz del portaherramientas | SCHUNK CAPTO C8 |
Portaherramientas estándar | ISO 26623-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 14 mm |
D2 [mm] | 34 |
D6 [mm] | 27 |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 55 |
G | M10x1 |
Par de apriete mín. [Nm] | 180 |
Peso [kg] | 1.1 |
Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Portadora de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste longitudinal
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta