PZN-plus 300-2-EX
ID 305091
- Corsa per griffa: 20 mm
- Forza in chiusura: 25500 N
- Forza in apertura: 26800 N
- Temperatura ambiente max.: 90 °C
Información técnica
| Corsa per griffa [mm] | 20.0 |
|---|---|
| Forza in chiusura [N] | 25500.0 |
| Forza in apertura [N] | 26800.0 |
| Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] | 27900.0 |
| Forza di apertura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] | 29284.0 |
| Peso [kg] | 33.0 |
| Peso del pezzo raccomandato [kg] | 127.5 |
| Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] | 2850.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 2.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Pressione min. aria di sbarramento [bar] | 0.5 |
| pressione max. aria di sbarramento [bar] | 1.0 |
| Tempo di chiusura [s] | 1.3 |
| Tempo di apertura [s] | 1.3 |
| Lunghezza griffe max. consentita [mm] | 225.0 |
| Peso max. consentito per griffa [kg] | 11.5 |
| Classe di protezione IP | 40 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 90.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.05 |
| Classe di camera bianca ISO 14644-1 | 5 |
| Classe camera bianca ISO 14644-1 | 1999 |
| Diametro D [mm] | 345.0 |
| Altezza Z [mm] | 146.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 400.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 400.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 280.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 8000.0 |
| Versione ATEX | Sì |
寸法と最大荷重
Forza di presa per presa esterna
Forza di presa per presa interna
寸法と最大荷重
示されたモーメントと荷重は固定値であり、各ベースジョーに作用し、同時発生することがあります。また、荷重は、把持力自体によって生成されたモーメントと別に発生することがあります。
Forza di presa per presa esterna
- Eje X:
- Punto P - Lunghezza delle dita
- Eje Y:
- Forza di presa
Forza di presa per presa interna
- Eje X:
- Punto P - Lunghezza delle dita
- Eje Y:
- Forza di presa
モデルシリーズに関する一般注意事項
把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。
フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。 フィンガーの許容最大長さは公称作動圧力到達までに限って適用されます。それ以上の圧力においては、フィンガー長さを公称作動圧力に比例して低下させる必要があります。
繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。
ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。
閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。
クリーンルーム等級 ISO 14644-1:1999
5
作動方式
ウェッジフックの動的性能
ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
ベースジョーの材質
鋼鉄
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
保証
36 カ月
寿命特性
ご要望によって
納品内容
注文仕様のグリッパー、アクセサリーキット(芯出しスリーブ、直接接続用Oリング/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。
把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。