arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MMS 22-PI1-S-M8-NPN-HD Similar a la imagen

MMS 22-PI1-S-M8-NPN-HD

Sensores magnéticos programables

ID 301111

Disponible
Sensor magnético programable MMS 22-PI1, Versión para piezas pesadas, Función de programación, Ranura en C

  • Número de puntos de conmutación: 1
  • Tipo de conmutación: NPN
  • interruptor de cierre
  • Longitud del cable: 30 cm
  • Conexión eléctrica: Conector M8, 3 pines
  • Voltaje nominal: 24 V
Principio de medición magnético
Función de conmutación interruptor de cierre
Tipo de detección NPN
Número de puntos de conmutación 1
Función de programación
Tiempo de conmutación común [s] 0.001
Frecuencia de detección máx. [Hz] 1000.0
Temperatura ambiente mín. [°C] -20.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 80.0
Display LED en el sensor
Tipo de voltaje CC
Voltaje nominal 24.0
Voltaje de funcionamiento mín. 10.0
Voltaje de funcionamiento máx. 30.0
Caída de tensión [V] 1.5
Corriente de conmutación máx. 0.05
Protección ante cortocircuito
Protegido contra la inversión de la polaridad
Material de la carcasa Acero inoxidable
Conector/final de cable Conector M8, 3 pines
Longitud del cable L [cm] 30.0
Diámetro del cable D [mm] 2.2
Diseño del cable (representación de corte del cable/número de hilos) 3x 0,05mm2
Material de la funda del cable PUR
Radio de flexión mín. (dinámico) [mm] 22.0
Radio de flexión mín. (estático) [mm] 11.0
Peso [kg] 0.01
Tipo de protección IP (sensor, conectado) 67
Índice de protección III
A prueba de emulsiones de perforación *
Versión para piezas pesadas
* Emulsiones de corte probadas: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 y Oemeta 760 (1008339).

Información general sobre la serie

Los módulos rotatorios y de agarre de SCHUNK, así como los ejes lineales y los componentes de accesorios para robots, deben monitorizar siempre con los sensores adecuados de SCHUNK, ya que estos componentes están adaptados entre sí de la forma más eficaz posible.

La sincronización del sensor y el producto, se define a través de la combinación de distintos factores: el tipo y la intensidad de campo del imán, la distancia, el espesor de pared y el material, entre el imán y el sensor, así como su alineación y la sensibilidad del sensor.

Por este motivo, el empleo de sensores de otros fabricantes en productos SCHUNK, raramente proporciona resultados de detección satisfactorios. Es más, no se puede garantizar ni su funcionamiento ni su seguridad.

Debido al notable incremento de la precisión del sensor, en comparación con los sensores magnéticos comunes, la diferencia entre la temperatura de programación y la temperatura de trabajo posterior, no puede superar los 30 K.

Material de la carcasa
PA

Material del revestimiento del cable
PUR

Montaje
Sujeción en la ranura del sensor, bloqueo a través del tornillo Allen

Garantía
24 meses