arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MMSK 22-S-PNP Similar a la imagen

MMSK 22-S-PNP

Conmutador magnético electrónico

ID 301034

Disponibilidad limitada
Sensor magnético electrónico MMS, Ranura en C

  • Número de puntos de conmutación: 1
  • Tipo de conmutación: PNP
  • interruptor de cierre
  • Longitud del cable: 200 cm
  • Conexión eléctrica: cables abiertos
  • Voltaje nominal: 24 V
Principio de medición magnético
Función de conmutación interruptor de cierre
Tipo de detección PNP
Número de puntos de conmutación 1
Temperatura ambiente mín. [°C] -20.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 80.0
Display LED en el sensor
Tipo de voltaje CC
Voltaje nominal 24.0
Voltaje de funcionamiento mín. 10.0
Voltaje de funcionamiento máx. 30.0
Caída de tensión [V] 2.0
Corriente de conmutación máx. 0.05
Protección ante cortocircuito
Protegido contra la inversión de la polaridad
Material de la carcasa PA
Conector/final de cable cables abiertos
Longitud del cable L [cm] 200.0
Diámetro del cable D [mm] 2.2
Diseño del cable (representación de corte del cable/número de hilos) 3x 0,05mm2
Material de la funda del cable PUR
Radio de flexión mín. (dinámico) [mm] 22.0
Radio de flexión mín. (estático) [mm] 11.0
Peso [kg] 0.02
Tipo de protección IP (sensor, conectado) 67
Índice de protección III
A prueba de emulsiones de perforación *
* Emulsiones de corte probadas: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 y Oemeta 760 (1008339).