arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
OPR-176-P05-S Illustrazione simile

OPR-176-P05-S

ID 321481

Plazo de entrega bajo petición
Sensore anticollisione e di sovraccarico OPR, Dimensioni: 176, con ritorno a molla, Ripristino: automatisch, Versione con protezione contro gli spruzzi d'acqua

  • Deviazione rotatoria: ± 20 °
  • Forza Fd max.: 8900 N
  • Forza di sgancio molla: 494 N
  • Classe di protezione IP: 65
Deviazione assiale [mm] 16.0
Deviazione angolare [°] ± 10
Deviazione rotatoria [°] ± 20
Coppia min. di sgancio angolare Mx, My [Nm] 223.5
Coppia di sgancio min., rotatorio Mz [Nm] 263.7
Forza di sgancio min., assiale Fd [N] 2471.0
Forza max. Fd [N] 8900.0
Forza di sgancio molla [N] 494.0
Coppia di rilascio molla, angolare [Nm] 43.5
Coppia di rilascio molla, rotatorio [Nm] 52.7
Tensione di alimentazione min. [V] 10.0
Tensione di alimentazione massima [V] 30.0
Precisione di ripetibilità [mm] ± 0.025
Sensibilità [mm] 0.5
Ripetibilità [min] 5.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 1.4
Pressione di esercizio max. [bar] 5.9
Peso [kg] 5.5
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Diametro D [mm] 175.0
Altezza Z [mm] 100.1
Coppia Mx max [Nm] 810.0
Coppia My max. [Nm] 810.0
Coppia Mz max [Nm] 851.0
Versione con protezione contro gli spruzzi d'acqua

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
Pistone del cilindro integrato

La fornitura comprende
Sensore di sovraccarico e collisione nella variante ordinata, elementi per il collegamento elettrico e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Garanzia
24 mesi