TENDO P SK 30 Ø16x90
Hydraulic expansion toolholder
ID 204935
TENDO P SK 30 Ø16x90, Toolholders
- Hydraulic expansion toolholder
- Series: TENDO Platinum
- Toolholder interface: SK 30
- Clamping diameter: 16 mm
- Projecting length: 90 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 185 Nm
Información técnica
| Technology | Hydraulic expansion toolholder |
|---|---|
| Series | TENDO Platinum |
| Toolholder interface | SK 30 |
| Toolholder standard | DIN ISO 7388-1 AD |
| Clamping diameter D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 38.0 |
| D3 [mm] | 45.0 |
| D6 [mm] | 34.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 49.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 50.0 |
| L5 [mm] | 70.9 |
| G | M6 |
| Min. torque [Nm] | 185.0 |
| Weight [kg] | 0.6 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
バージョン
ショート、スリムタイプ
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD 準拠のクーラント供給
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
Cool Flow 付きの TENDO Platinum はご要望に応じてご利用いただけます