arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Medidor de fuerza de sujeción estacionario

Medidor de fuerza de sujeción estacionario

Medidor de la fuerza de sujeción estándar
Medidor de fuerza de sujeción de uso universal para dispositivos de sujeción estacionarios

Ventajas y beneficios

  • Aplicación universal
    Independiente del fabricante para chucks de 2, 3 y 6 mordazas
  • Rango de sujeción de ajuste flexible
    Medición de distintos diámetros de sujeción
  • Transferencia inalámbrica de datos vía app a una tableta industrial y exportación a otros dispositivos terminales
    Evaluación de datos rápida y fácil sin cables problemáticos
  • Visualización directa del diagrama de la fuerza de sujeción/RPM en la app
    No se necesitan dispositivos externos adicionales
  • Base de datos integrada en la app
    El historial del chuck se puede pedir de forma rápida y fácil en cualquier momento
  • Transmisión sumamente rápida de los valores medidos
    Diagramas de la fuerza de sujeción/RPM de alta resolución y muy precisos
  • Larga vida útil de la batería del cabezal de medición
    No requiere una recarga constante
  • Duración de la carga del cabezal de medición inferior a tres minutos
    El cabezal de medición es de uso rápido e inmediato incluso después de no haber sido utilizado durante un largo período

Opciones e información especial

  • Medidor de la fuerza de sujeción versátil
    El medidor de la fuerza de sujeción versátil IFT está especialmente diseñado para garantizar la máxima seguridad de procesos y eficiencia de los chucks en las operaciones diarias. Puede utilizarse en chucks de 2, 3 y 6 mordazas con hasta 6,000 RPM, con independencia del fabricante del chuck, y a una fuerza de sujeción máxima de 90 kN por mordaza para chuck. Mediante extensiones ajustables, se puede variar el diámetro de sujeción entre 72 mm, 96 mm y 136 mm.
  • La evaluación de datos se realiza de forma inalámbrica a través de una aplicación en un ordenador tableta industrial a través de la posterior exportación a otro dispositivo terminal. La vida útil de la batería del cabezal de medición es superior a 90 minutos; el tiempo de carga es inferior a tres minutos. El medidor de la fuerza de sujeción se puede utilizar para la medición estática, así como para determinar la pérdida de fuerza de sujeción en velocidad, o para el ajuste individual de la fuerza de sujeción inicial requerida para la operación de maquinado correspondiente.