arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
THL plus 400 Z-Z

THL plus 400 Z-Z

Lunetas con cilindro trasero

ID 825511

Delivery time on request
Luneta estándar

Propiedades del producto:
  • Luneta autocentrante
  • Accionamiento hidráulico
  • Lubricación central
  • Rodillos cilíndricos
Datos técnicos:
  • Rango de sujeción sin protección contra virutas.: 35 - 245 mm
  • Fuerza máx. de sujeción para rodillos: 15 kN
  • Presión de accionamiento: 8 - 60 bar
  • Precisión de centraje: < 0.05 mm
  • Precisión de repetición: < 0.01 mm
  • Velocidad periférica máx. D1 MM: 535 m/min
  • Peso: 102 kg
润滑类型 中心润滑
滚子 圆柱形
最小夹持直径 Ø [mm] 35.0
最大夹持直径 Ø [mm] 245.0
最小工作压力 [bar] 8.0
最大工作压力 [bar] 60.0
每个滚子的最大夹持力 [kN] 15.0
定心精度 [mm] < 0.05
重复精度 [mm] < 0.01
最大圆周速度 [m/min] 535.0
重量 [kg] 102.0