arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSP3-LH 160

KSP3-LH 160

Prensas de sujeción neumáticas de 2 mordazas

ID 1409311

Disponible
Prensa de sujeción neumática en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Prensa de sujeción de 2 mordazas
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera larga
  • Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 20 kN
  • Carrera por mordaza: 8 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 200 mm
  • Precisión de repetición: 0.01 mm
  • Presión de trabajo: 2 - 9 bar
  • Consumo de aire por carrera doble a 6 bar: 3400 cm³
  • Tiempo de cierre/apertura: 0.4 s
  • Peso: 11 kg
Carrera por mordaza [mm] 8.0
Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] 20.0
Presión de trabajo mín. [bar] 2.0
Presión de trabajo máx. [bar] 9.0
Repetibilidad de la prensa [mm] 0.01
Altura máx. de la mordaza [mm] 200.0
Distancia H [mm] 25.0
Consumo de aire por carrera doble a 6 bar [cm³] 3400.0
Tiempo de cierre/apertura [s] 0.4
Peso [kg] 11.0

Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación, tapones protectores, manguitos extractores, tornillos de ajuste, manual de instrucciones

Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.

Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.

Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos

Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)