SEZ-ER40-120
夹持装置高度扩展件
ID 471575
标准夹持装置高度扩展
产品特性:
产品特性:
- 顶面可安装 ER 40 筒夹
- 底部单向定位销 SPx 40,带分度销 IXB V1
- 尺寸: Ø154 x 120 mm
- 夹持直径: 3 - 26 mm
- 最大夹持深度: 96 mm
- 带长度调节螺钉的夹持深度: 20 - 50 mm
- 材料: 钢
- 重量: 5.3 kg
Specifiche tecniche
| 直径 [mm] | 154.0 |
|---|---|
| 最小工件直径 [mm] | 3.0 |
| 最大工件直径 [mm] | 26.0 |
| 材料 | 钢 |
| 重量 [kg] | 5.3 |
标配范围
筒夹接口、长度调节螺钉、定位销、压力弹簧、分度销、螺帽;无筒夹