arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MSC-PM60D 1000 x 500

MSC-PM60D 1000 x 500

MAGNOS für Schleifanwendungen

ID 422067

Plazo de entrega bajo petición
Technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin magnétique électropermanent
  • Technologie: Pôle parallèle
  • Type d'aimant: AlNiCo
  • Avec cycle de faible magnétisme résiduel
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 1000 x 500 x 71 mm
  • Orientation des pôles: Transversal
  • Pas polaire: 5 + 5 mm (acier + laiton)
  • Force de maintien max.: 75 N/cm²
  • Température de travail max.: 80 °C
  • Poids: 255 kg
Raccordement électrique :
  • Connexion fixe avec câble et extrémité de câble ouverte
  • Longueur de câble: 5 m
  • Nombre de canaux: 1
  • Raccordement: 4-PIN
  • Raccordement électrique: 400 V / 460 V
  • Indice de protection: 68
L [mm] 1000.0
B [mm] 500.0
H [mm] 71.0
Force de serrage max. [N/cm²] 75.0
Pas polaire 5 mm + 5 mm
Raccordement 4-PIN
Nombre de canaux 1.0
Tension secteur 400 V / 460 V
Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] 4.0
Poids [kg] 255.0

Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE