Portaherramientas de fresado de superficies
Portaherramientas de fresado de superficies
Messerkopfaufnahmen eignen sich zum Spannen von Walzstirnfräsern und Messerköpfen, mit Quernut nach DIN 1880, ab Spanndurchmesser 40 mm nach DIN 2079 (vier Gewindebohrungen). Durch die vergrößerte Anlagefläche lassen sich Fräser mit Quernut schnell spannen. Spannschraube und Mitnehmersteine sind im Lieferumfang enthalten.
Messerkopfaufnahmen mit stirnseitiger Kühlmittelzufuhr eignen sich zum Spannen von Walzstirnfräsern und Messerköpfen mit Innenkühlung. Messerkopfaufnahmen mit simultaner Kegel- und Plananlage schließen bei Maschinen mit Plananlagen-Schnittstelle die schnittstellenbedingte Lücke zwischen Werkzeugflansch und Stirnseite der Maschinenspindel.
Messerkopfaufnahmen mit stirnseitiger Kühlmittelzufuhr eignen sich zum Spannen von Walzstirnfräsern und Messerköpfen mit Innenkühlung. Messerkopfaufnahmen mit simultaner Kegel- und Plananlage schließen bei Maschinen mit Plananlagen-Schnittstelle die schnittstellenbedingte Lücke zwischen Werkzeugflansch und Stirnseite der Maschinenspindel.
Do you have a question?