arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SCDR 81x31x12

SCDR 81x31x12

标准真空夹持技术的附件

ID 1500117

交货期可咨询
标准真空夹持技术的附件

产品特性:
  • 密封机架
  • 适用于吸面为 80 x 28 mm 的吸盘
技术参数:
  • 尺寸: 81 x 31 x 12 mm
  • 重量: 0.01 kg
Length [mm] 81.0
Width [mm] 31.0
Height [mm] 12.0
Weight [kg] 0.01

Scope of delivery
Sealing frame