MTTA HSK-A 100 MK3x150
Fixations cône Morse avec indexation
ID 23001921
MTTA HSK-A 100 MK3x150, Porte-outils
- Fixations cône Morse avec indexation
- Gammes: Fixations cône Morse avec indexation
- Interface de porte-outils: HSK-A 100
- Cône Morse: MK 3
- Longueur de projection: 150 mm
- Concentricité: ≤ 0,008 mm mesuré du cône au cône interne
- Qualité d'équilibrage: G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technologie | タング付き モールステーパー取付け |
|---|---|
| Gammes | タング付き モールステーパー取付け |
| Interface de porte-outils | HSK-A 100 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Taille MK | MK 3 |
| D2 [mm] | 40.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 150 mm / 5.9" |
| L4 [mm] | 121.0 |
| Poids [kg] | 3.02 |
| Étanche au liquide d'arrosage | あり |
| Longueur standard | あり |
Version
For mounting morse taper tools with tangs in accordance with DIN 228B.
Run-out accuracy
≤ 0.008 mm measured from taper to internal taper
Balancing grade
G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request