FFV Z235-C6
Plaque interface standard
ID 836130
Plaque interface standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Flasque de réduction
- Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement pneumatique
- Côté mandrin: Z235
- Côté machine: ISO 702-3 Nr. 6
- Cercle de pas de mandrin: 290.5 mm
- Cercle de pas de broche: 133.4 mm
- Hauteur: 30 mm
- Perçage: 103 mm
- Poids: 11.8 kg
Technical details
| Lado del chuck | Z235 |
|---|---|
| Lado de la máquina | ISO 702-3 Nr. 6 |
| Círculo de paso de mandril [mm] | 290.5 |
| Círculo de paso del husillo [mm] | 133.4 |
| Altura [mm] | 30.0 |
| Paso de barra [mm] | 103.0 |
| Peso [kg] | 11.8 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación