KSP3
Morsas com acionamento pneumático de 2 mordentes
Morsas com acionamento pneumático de 2 mordentes da terceira geração, em um design compacto com altas forças de fixação e novos destaques técnicos. As morsas acionadas estão disponíveis com curso padrão, curso longo ou mordente fixo.
Popis
Vantaggi – I tuoi benefici
- Enorme molteplicità di varianti
Assicurando quindi la massima flessibilità grazie a quella che è di gran lunga la più ampia e potente gamma standard di morse automatiche ad azionamento pneumatico - Amplificazione di forza per serraggio esterno attraverso la forza di richiamo
Maggiore forza di serraggio per operazioni di taglio di metalli pesanti e mantenimento della tensione della molla durante lo stoccaggio - Monitoraggio brevettato della posizione della ganascia base tramite pressione dinamica
Possibilità di sapere se la morsa è aperta o bloccata - Controllo della presenza del pezzo attraverso la ganascia base
Permette il caricamento automatico della morsa di serraggio - Sistema monitoraggio induttivo ganascia
Possibilità di sapere se la morsa è aperta o bloccata - Morsa di precisione con sistema a piani inclinati per i massimi requisiti di qualità
Consente eccellenti risultati di lavorazione - Design squadrato con contorno esterno ottimizzato
Ideale per lavorazioni su 6 lati in due configurazioni con eccellente accessibilità laterale - Grande efficacia del sistema a piani inclinati
Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio - Ganasce base con incastro a croce e dentatura fine come interfaccia doppia, di serie
Alta flessibilità delle ganasce base - Guida lunga delle griffe per un supporto ottimale delle ganasce riportate
Consente forze di serraggio massime, per una lunga durata - Componenti funzionali rettificati e temprati su tutti i lati
Garantiscono una lunga durata
Opzioni ed informazioni speciali
- Un concentrato di forza compatto ad azionamento pneumatico con una gamma enormemente ampia di varianti nella versione standard
TANDEM KSP3 è sinonimo di potenti morse automatiche con azionamento pneumatico, che hanno una gamma di applicazioni estremamente ampia – ogni volta che la pneumatica è disponibile sulla macchina. Il monitoraggio brevettato durante il serraggio esterno tramite gruppi di molle integrati, il monitoraggio brevettato della posizione della ganascia base tramite pressione dinamica o la possibilità di controllo dell'aria attraverso la ganascia sono solo tre delle caratteristiche aggiuntive che sono state incluse nella nuova generazione. Queste fanno tendenza, soprattutto quando si tratta di automazione. - Un aspetto importante delle nuove versioni è la compatibilità, quindi le morse KSP plus già in uso possono essere sostituite 1:1 dalle nuove morse KSP3. La geometria collaudata consente un accesso ottimale dell'utensile al pezzo. Di serie, le morse possono anche essere progettate con il monitoraggio induttivo delle ganasce.