arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Überraschend vielseitig

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3

Das VERO-S NSE3 Nullpunktspannsystem überzeugt durch große Einzugskraft sowie hohe Formstabilität des Modulkörpers. Dadurch können sehr hohe Kippmomente und Querkräfte von den Modulen aufgenommen werden.
Das Modul ist durch eine Vielzahl an unterschiedlichen Ausstattungen erweiterbar. Auffälligstes Merkmal ist ein optionaler, federbetätigter Konusverschluss, der die Wechselschnittstelle der Module automatisch verriegelt, sobald der Spannbolzen ausgehoben wird.

Erstaunlich umfangreich

Positionieren und Spannen in einem Arbeitsgang – VERO-S bringt Rationalisierung auf den Punkt. Der Rüstzeitenoptimierer sorgt für längere Maschinenlaufzeiten sowie eine rationellere Fertigung ab Losgröße 1.

Unsere Anpassungswunder

NSE3 138

NSE3 138

Modules de bridage
Ident.-Nr. 1313721
Begrenzt verfügbar
NSL3 150-V4-T

NSL3 150-V4-T

Plaques de bridage
Ident.-Nr. 1375448
Lieferzeit auf Anfrage
NSL3 turn 570-5

NSL3 turn 570-5

Plaques de bridage
Ident.-Nr. 1323584
Lieferzeit auf Anfrage

Unerwartet sparsam

ROTA THW3

ROTA THW3

Komplett abgedichtetes Backenschnellwechselfutter

Das ROTA THW3 verspricht konstante Spannkräfte, minimalen Wartungsaufwand sowie eine hohe Energieeffizienz – und das alles bei einem Kraftspannfutter mit Backenschnell-wechselsystem. Ein patentiertes Dichtsystem an den Schubbacken sowie am Ausklinkmechanismus verhindert, dass Fett ausgespült wird und Spannkraft schleichend verloren geht. Zusätzlich verhindert die Abdichtung, dass feine Späne oder Schmutz in den Futterkörper eindringen.

Konstant wartungsarm

Wer die Fertigung von Drehteilen effizient gestalten will, braucht wartungsarme und ausfallsichere Präzisionsspannmittel, die sich schnell umrüsten und gegebenenfalls auch automatisiert beladen lassen. Das Backenschnellwechselfutter SCHUNK ROTA THW3 ist mit seiner patentierten Abdichtung der Futtermechanik genau darauf abgestimmt.

Überraschend vielseitig

ROTA-M flex 2+2

ROTA-M flex 2+2

Flexibles 4-Backen-Handspannfutter

Mit dem ROTA-M flex 2+2 vereint SCHUNK die Vorteile und Funktionen von 2-, 3- und 4-Backenfuttern auf Drehmaschinen sowie von Schraubstöcken auf Fräs-Drehmaschinen. Mit dem flexiblen Handspannfutter lassen sich sowohl runde, kubische als auch geometrisch unförmige Werkstücke spannen. Eine spezielle Abdichtung verhindert dabei, dass Späne und Kühlschmierstoff in das Futter eindringen können.

Zentrisch ausgleichendes 4-Backen-Futter

ROTA-M flex 2+2

Der WOW-Effekt in der Praxis

Backenschnellwechselfutter mit patentierter Abdichtung

Wer kleine und mittlere Serien auf 3-Backen-Futtern fertigt, kennt das Dilemma: Schnellwechselfutter locken mit kurzen Rüstzeiten, müssen aber oft schon nach wenigen Stunden gefettet und alle paar Wochen grundlegend gereinigt werden. Abgedichtete Futter wiederum versprechen längere Wartungsintervalle, erfordern aber deutlich mehr Zeit bei jedem einzelnen Rüstvorgang. Ein Besuch beim Pilotanwender mbb Metallbearbeitung Becker GmbH in Biedenkopf zeigt, wo die Potenziale liegen und weshalb das Futter Drehanwendungen neue Impulse verleiht.

Mbb Metallbearbeitung Becker GmbH, Biedenkopf

Die Form – ab jetzt ganz egal

Das Drehfutter ROTA-M flex 2+2 von SCHUNK hebt die Flexibilität bei der Werkstückbearbeitung auf ein neues Niveau. Der Dienstleister Josef Schumacher hat sein Dreh-Fräs-Zentrum mit diesem neuen, zentrisch ausgleichenden Handspannfutter ausgestattet und ist ab sofort für alle Teilegeometrien bestens gerüstet. „Die Qualität überzeugt und der Service stimmt. Wir brauchten ein vielfältig einsetzbares Drehfutter, mit dem wir schnell und direkt reagieren können, und das geht am besten mit SCHUNK.“

Christian Hutlies, Geschäftsführer, Josef Schumacher GmbH, Brühl bei Köln

Standardisierung der Spanntechnik ermöglicht hohe 5-Achs-Produktivität im Werkzeugbau

Seit einer Reorganisation der internen Prozesse agiert der Werkzeugbau der Eberhardt GmbH & Co. KG aus Cleebronn schneller, flexibler und effizienter. Zugleich ist der Output spürbar gestiegen. Ein wesentlicher Baustein in dem Konzept ist die übergreifende Standardisierung der Spanntechnik. Sie bewirkt, dass ein 5-achsiges Fräs-Dreh-Zentrum mit Palettenspeicher seine Potenziale voll ausspielen kann und laut Fertigungsleiter Marco Joch „Bauteile regelrecht wegfrisst“.

Marco Joch, Fertigungsleiter, Eberhardt GmbH & Co. KG., Cleebronn