arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

アクセサリ

あなたのグリップ技術の原点です。

シュンクのオリジナルアクセサリーは、お客様のアプリケーションに対する当社の標準モジュールの汎用性と適用範囲を強化します。SCHUNK 純正アクセサリーにより最適の機能、信頼性、高精度の位置決めが達成されます。これにより最高の精度、最長の寿命が得られます。
Tous les filtres
1 815 résultats
PPD

PPD

IO-Link を介した標準空圧グリッパーをフレキシブルに制御する空圧式位置決め装置。
Afficher la série
FGR

FGR

特殊品対応のフィンガー – ライセンスフリーのブラウザーベースの Web ツールを介して非常に短時間で構成が可能。
Afficher la série
BSWS-M-PGZN-plus

BSWS-M-PGZN-plus

工具不要の BSWS-M ジョーツール・チェンジシステムにより、グリッパーのトップジョーを手動ですばやく交換できます。各グリッパージョーには、2アダプターピン二本(= BSWS-A セット一つ)とベース(BSWS-BM)が必要です。分解を行い、追加の高さが発生しない場合、グリッパージョーごとに 2 点のアダプターピン(BSWS-AR セット一つ)とアセンブリキット(BSWS-URM)が必要となります。またその他のメリットとして、BSWS-URM では、扱いの難しい取付け穴をフィンガーに設ける必要がなくなります。
Afficher la série
BSWS-PGZN-plus

BSWS-PGZN-plus

ジョーツール・チェンジシステム BSWS-M なら、グリッパーのトップジョーを手動ですばやく交換できます。グリッパージョーごとにアダプター (BSWS-A) とベース (BSWS-B) が各 1 点ずつ必要となります。
分解を行い、追加の高さが発生しない場合、グリッパージョーごとに 1 点のアダプターピン(BSWS-AR)とアセンブリキット(BSWS-UR)が必要となります。またその他のメリットとして、BSWS-UR では、爪の輪郭に、扱いの難しい取付け穴を設ける必要がなくなります。
Afficher la série
BSWS-R-PGZN-plus

BSWS-R-PGZN-plus

自動ジョークイック・チェンジシステムBSWS-Rなら、グリッパーのトップジョーを自動ですばやく交換できます。これにより、グリッパーの柔軟性が向上し、同時に機械の無人稼働が可能になります。BSWS-Rは、グリッパー全体の交換に比べ、ワーク固有のグリッパーフィンガーをコスト効率よく自動交換できます。
Afficher la série
ABR-SBR-RB

ABR-SBR-RB

ユーザー側で再加工できるアルミニウムまたはスチール製ブランク
他にも、BSWSを使用するとジョーブランクのフィンガー表面から厄介な固定穴を無くすことができる、という利点があります。
Afficher la série
BSWS-ABR

BSWS-ABR

このフィンガーブランクには、ジョーツール・チェンジシステムが内蔵されているため、手動で迅速にグリッパーフィンガーを交換可能。グリッパーとの機械的インターフェースを統合。このフィンガーブランクへの加工が必要なのはワークの形状のみです。
他にも、BSWSを使用するとジョーブランクのフィンガー表面から厄介な固定穴を無くすことができる、という利点があります。
Afficher la série
MFA-ORG

MFA-ORG

指定されたコード強度でリングを外側に組み付けるための標準フィンガー。フィンガー 6 本が必要。内部アセンブリー用にはスリーフォームフィンガーとスリーロッドフィンガーが必要になります。形状は取り付けるリングの寸法に基づいています。設計原則を記載した ORG の取扱説明書を参照 (ダウンロード可能)。SCHUNKはご要望に応じて、特注デザインや生産サービスをご提供致します。
Afficher la série
HKI

HKI

軟質プラスチック製グリッパーパッドは、摩擦力も増加させ、ワークの表面を傷つけずに把持できます。
Afficher la série
HM

HM

グリッパーフィンガーとワークの接触摩擦増強に用いられます。
Afficher la série
QUENTES

QUENTES

壊れやすいワークのソフトなクランピングと、静摩擦の増大の目的で使用されます。
Afficher la série
VZB

VZB

調整可能な中間ブロック VZB は、ワークに合わせたグリッパーフィンガーの確実で正確な調整を可能にします。

把持幅を手動で簡単に調整できるため、使用するグリッパーの柔軟性が増し、グリッパーフィンガーの本数を減らすことができます。
Afficher la série
UZB

UZB

汎用中間ジョーにより、ツール不要で素早く確実にトップジョーをグリッパーに埋め込み、移動することが可能です。
Afficher la série
ZBA

ZBA

オプションの中間ジョーを使用して、直接接続、トップジョーのアライメントおよびさまざまな標準アクセサリを Z 方向に取り付けることができます。
Afficher la série
アタッチメントキット

アタッチメントキット

シュンク取付けキットで、標準製品の機能を拡張できます。多くのセンサーで、多くのモニターオプションが使用可能になります。
Afficher la série
CLI

CLI

クリップにより 2 つのストレートセンサープラグコネクターを容易に固定することができます。
Afficher la série
芯出しエレメント

芯出しエレメント

芯出しスリーブを使用して 2 つの部品間の芯出しをします。シュンクのグリッパーでは、取付けプレートとグリッパー間、グリッパーとグリッパーフィンガー間でこの作業がしばしば必要になります。
Afficher la série
アダプタープレート

アダプタープレート

SCHUNK 製品へのインターフェースを備えた標準アダプタープレートにより、加工を必要としない広範なモジュラーオートメーションソリューションが可能になります。
Afficher la série
ロボット適応パッケージ EGU EGK EZU

ロボット適応パッケージ EGU EGK EZU

メカトロニックグリッパー EGU、EGK、EZU 用アダプタープレートを標準化一般的なISOフランジすべてと特定のロボットモデルで使用できます。シングルグリッパー、ダブルグリッパー用のアダプターキットが用意されています。
Afficher la série
加圧ピース

加圧ピース

グリッパーが開いた後、ストッパーに対するワークの位置をスプリングで調整します。工作機械でのワークのセット用に開発されました。
Afficher la série
SAD

SAD

この「防塵」オプションは、「SAD PGN-plus-P」レトロフィットキットによるグリッパ―への後付けとしてご注文いただくこともできます。
Afficher la série
HUE

HUE

HUE 保護カバーはグリッパー全体を外的影響から保護します。カバー底面に追加シーリングを取り付けることで、保護等級 IP65 まで対応可能です。詳細については HUE シリーズをご覧ください。
接続位置は中間ジョーの高さ分移動します。
Afficher la série
SDV-P

SDV-P

圧力が低下すると、圧力保持バルブが作動してモジュールのエア抜きを防止します。このため、異なるアクチュエーターで把持力または位置の一時的な調整を行うことができます。グリッパーに機械的な把持力保持機構を装備できない場合は、圧力保持バルブが最適です。
Afficher la série
EGM-JB

EGM-JB

シュンク EGM-JB ディストリビューターボックスにより、複数のマグネットをすばやく簡単に、集中的にまとめて磁気コントローラーに接続することができます。
Afficher la série
ECG

ECG

シュンク磁気コントローラーを使用して、シュンク EGM 磁気グリッパーを作動させます。
Afficher la série
ロボット専用接続ケーブル EGU EGK EZU

ロボット専用接続ケーブル EGU EGK EZU

特定のロボット機種やコントローラへの電気的接続用ケーブルやケーブルキットです。メーカーにより、ツールフランジへの直接接続が可能な場合と、外部配線が必要な場合があります。メカニカルアダプターやソフトウェアモジュールと組み合わせることで、わずか数ステップでロボットでの試運転が可能です。
Afficher la série
KA

KA

SCHUNK KA 連結ケーブルは、SCHUNK コンポーネントへの電源供給と、信号の伝送に非常に優れた適性を持ちます。
Afficher la série
IO ケーブル

IO ケーブル

シュンク I/O ケーブルは、PPU-E モジュールの静止部分から、動作するカンチレバーアームに、デジタル制御またはセンサー信号を確実に送信します。
Afficher la série
KBU-KST

KBU-KST

KST (ケーブルコネクター) と KBU (ケーブルブッシング) を使用してセンサーとアクチュエーター間のラインを準備します。
Afficher la série
KV

KV

シュンク KV ケーブルエクステンションはシュンク製コンポーネントへの電源供給および信号伝送に最適です。
Afficher la série
イーサネットケーブル

イーサネットケーブル

SCHUNK Ethernet ケーブルは、より高レベルのコントローラーから SCHUNK メカトロニック部品にバス信号を確実に送信します。
Afficher la série
ハイブリッドケーブル

ハイブリッドケーブル

シュンクハイブリッドケーブルは、電源を確保し、1 本のケーブルで CAN 信号をシュンクメカトロニック部品に確実に送信します。
Afficher la série
プロフィバスケーブル

プロフィバスケーブル

シュンク PROFIBUS ケーブルは、より高レベルのコントローラーからシュンクメカトロニック部品に制御信号を確実に送信します。
Afficher la série
プログラミングケーブル

プログラミングケーブル

シュンクプログラミングケーブルにより、シュンクメカトロニック部品の試運転をイーサネット TCP/IP インターフェース経由で簡単に実行できます。
Afficher la série
センサーケーブル FTS

センサーケーブル FTS

FTS センサーとインターフェースボックスを接続するには、専用のセンサーケーブルを使用します
Afficher la série
DSA

DSA

シールキットには、シュンク部品のメンテナンスに必要なすべてのシールが含まれます。
Afficher la série
ETP DPG-plus

ETP DPG-plus

スペア部品パッケージは、修理とメンテナンスで必要な部品がすべて含まれています。グリッパー DPG plus には、シールキット、側面カバーおよびスプリングの 3 つの異なるスペア部品キットがあります
Afficher la série
ETP DPZ-plus

ETP DPZ-plus

スペア部品パッケージは、修理とメンテナンスで必要なシールとグリッパー DPZ-plus製品用グリスがすべて含まれています。
Afficher la série
ETP DWG

ETP DWG

スペア部品パッケージは、修理とメンテナンスで必要な部品がすべて含まれています。グリッパー DPG plus には、シールキット、側面カバーおよびスプリングの 3 つの異なるスペア部品キットがあります
Afficher la série
ETP EGS

ETP EGS

スペア部品キットは、修理とメンテナンスで必要な部品がすべて含まれています。プロダクト EGS には、センサーブラケットと回転ストッパーの 2 つの異なるスペア部品キットがあります。
Afficher la série
ETP GSM-P

ETP GSM-P

スペアパーツパッケージには、グリッパーモジュールの変更に必要なすべてのスペアパーツ、および適切なグリースが含まれています。
Afficher la série
ETP GWB

ETP GWB

スペアパーツパッケージは、修理とメンテナンスで必要な部品がすべて含まれています。GWB にはシールキット、ピストンロッド、爪およびスプリングの 4 つの異なるスペア部キットがあります。
Afficher la série
ETP JGP-P

ETP JGP-P

スペア部品キットは、修理とメンテナンスで必要な部品がすべて含まれています。シーリングキットは、JGP-P グリッパーのスペアパーツパッケージとして提供されています。
Afficher la série
ETP MPG-plus

ETP MPG-plus

スペア部品キットは、修理とメンテナンスで必要な部品がすべて含まれています。MPG-plus グリッパーにはスペアパーツキット「保護カバー」が用意されています。
Afficher la série
ETP PFH

ETP PFH

スペアパーツパッケージは、修理とメンテナンスで必要な部品がすべて含まれています。グリッパー PFH にはカバーおよびシールキットの 2 つの異なるスペア部品キットがあります。
Afficher la série
ETP PFH-mini

ETP PFH-mini

スペアパーツパッケージは、修理とメンテナンスで必要な部品がすべて含まれています。グリッパー PFH mini にはカバー、ガイドストリップ、シールキットの 3 つの異なるスペア部品があります。
Afficher la série
ETP PGL-plus-P

ETP PGL-plus-P

スペアパーツパッケージは、修理とメンテナンスで必要な部品がすべて含まれています。グリッパー PGL-plus-P 用に、シーリングキットとセンサーIOLの予備パーツパッケージを用意しています。
Afficher la série
ETP PGN

ETP PGN

スペアパーツパッケージは、修理とメンテナンスで必要な部品がすべて含まれています。グリッパーPGN には、スプリング、スイッチングカム、シール・キットの 3 つの異なるスペア部品キットがあります。
Afficher la série
ETP PGN-plus-E

ETP PGN-plus-E

スペアパーツキットには、修理とメンテナンスで必要な部品がすべて含まれています。PGN-plus-Eには、スペアパーツキットのダストカバーが用意されています。
Afficher la série
ETP PGN-plus-P

ETP PGN-plus-P

スペア部品キットには、修理とメンテナンスで必要な部品がすべて含まれています。シーリングキットは、 PGN-plus-P グリッパーのスペアパーツパッケージとして提供されています。
Afficher la série
ETP PSH

ETP PSH

スペアパーツパッケージは、修理とメンテナンスで必要な部品がすべて含まれています。グリッパー PSH には、ピストンロッドおよびシールキットの 2 つの異なるスペア部品キットがあります、
Afficher la série
ETP PWG

ETP PWG

スペアパーツパッケージは、修理とメンテナンスで必要な部品がすべて含まれています。グリッパー PWG には、スプリング、ジョー、爪、ピストンロッドおよびシールキット。の 5 つの異なるスペア部品キットがあります。
Afficher la série